FFKDSA1/V1-5,08- 6 BS:15-10SO - Leiterplattenklemme
1109687

Produktlinie COMBICON Terminals S
Querschnitt 1,5 mm2
Rastermaß 5,08 mm
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Montageart Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 15 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 6, Artikelfamilie: FFKDS(A)/V1, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte