MSTBO 2,5/ 3 G1R THR BKAU CR23 - Leiterplatten-Grundleiste
2201560

Piktogramm Montageart THR-Löten
Piktogramm Verpackungsart Gurt in 44 mm Breite

Leiterplatten-Grundleiste, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, Rastermaß: 5 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Orthogonal, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite, feste Kodierung der Pole: 2, 3, Artikel mit seitlichem Pinabgang rechts

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Varianten für den Wellen- und THR-Lötprozess erhältlich
Hohe mechanische Beständigkeit und Korrosionsschutz
Langzeitbeständige Übergangswiederstände für dauerhafte Einsetzbarkeit