Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY AU - Leiterplatten-Grundleiste
1077603

Leiterplatten-Grundleiste, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: MSTBO 2,5/..-G1L Au, Rastermaß: 5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Orthogonal, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit seitlichem Pinabgang links

Produktdetails









Ihre Vorteile

Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte
Varianten für den Wellen- und THR-Lötprozess erhältlich
Hohe mechanische Beständigkeit und Korrosionsschutz
Langzeitbeständige Übergangswiederstände für dauerhafte Einsetzbarkeit
Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität