HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder
1569965

Leiterplatten-Direktstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 5 A, Bemessungsspannung (III/2): 63 V, Anzahl der Potenziale: 18, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 18, Anzahl der Anschlüsse: 18, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Direktstecktechnik, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Verriegelung: Rastverriegelung, Verpackungsart: verpackt im Karton

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Anwenderfreundliche Frontanschluss-Stecker für hohe Kontaktdichten