ELR 2/I-230/Z
-
Leistungsschütz
2298221
Elektronisches Lastrelais, einphasig, 2-kanalig, zur intelligenten Ansteuerung von ohmschen und induktiven Lasten
Produktdetails
Produkttyp | Halbleiterschütz |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Anzahl Phasen | 1 |
Netzart | 1-phasig |
Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Versorgung | |
Benennung Eingang | Geräteversorgung |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
Überspannungsschutz; Suppressordiode | |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
OUT 1, OUT 2 | |
Nennausgangsspannungsbereich | 180 V AC ... 275 V AC |
Spitzensperrspannung | 600 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
60 Hz | |
Dauerlaststrom | 2x 13 A (siehe Derating-Kurve) |
Laststrombereich | 75 mA |
Leckstrom | typ. 6,5 mA |
Restspannung | 1,5 V |
Stoßstrom | 200 A (tp = 10 ms) |
Grenzlastintegral | 220 A2s (tp = 10 ms) |
Schutzbeschaltung | RC-Glied |
Varistor | |
Überspannungsbegrenzung | 275 V AC |
Steuerkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 |
Lastkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 |
Breite | 62 mm |
Höhe | 84 mm |
Tiefe | 110 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 40 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
Montagehinweis | anreihbar im Abstand = 20 mm |
Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht) |
Artikelnummer | 2298221 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DK712Y |
GTIN | 4017918819064 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 754.3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 647.78 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen