PHT22-PL-WH
-
LED-Leuchte
1109034
Indikator, 22 mm, rund, weiß, LED integriert, AC/DC 24 V ... 240 V, PT Push-in-Anschluss
Produktdetails
| Produkttyp | Leuchtanzeige |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts AWG starr | 20 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts AWG flexibel | 20 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Summenstrom maximal | 25 mA |
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbautiefe | 28,2 mm |
| Farbe | weiß |
| Schutzart (IP-Code) | |
| Schutzart | IP66 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % ((Raumtemperatur 25 ℃) keine Betauung) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Montageart | Frontplattenmontage |
| Artikelnummer | 1109034 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BE6122 |
| Produktschlüssel | BE6122 |
| GTIN | 4063151018061 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18.7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 16.4 g |
| Zolltarifnummer | 85318000 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371302 |
| ECLASS-15.0 | 27371302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000041 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
PHT22-ARR - Zubehör 1108845
-
PHT22-MC-3040 - Zubehör 1109014
-
PHT22-MC-3050 - Zubehör 1109015
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Schildchenträger 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Schildchenträger 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Schildchenträger 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Schildchenträger 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Schildchenträger 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Schildchenträger 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Schildchenträger 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Schildchenträger 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Schildchenträger 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Schildchenträger 0828988
-
US-EMP (27X8) - Einrastschildchen 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Einrastschildchen 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Einrastschildchen 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Einrastschildchen 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Einrastschildchen 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Einrastschildchen 0828847
-
US-EMP (27X15) - Einrastschildchen 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Einrastschildchen 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Einrastschildchen 0828849
-
US-EMP (27X18) - Einrastschildchen 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Einrastschildchen 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Einrastschildchen 0828851
-
US-EMP (27X27) - Einrastschildchen 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Einrastschildchen 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Einrastschildchen 0828853
Ihre Vorteile
22 mm Leuchtmelder mit Push‑in‑Montage
Großer Spannungsbereich AC/DC 24 ... 240 V
Hohe Sichtbarkeit durch helles, gleichmäßiges Licht
In verschiedenen Farben erhältlich
Robustes, fingersicheres Design für Industrieanwendungen
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen