Ladetechnik-Set HOME mit AC-Ladekabel, mit beispielhafter Montage- und Installationsanleitung einer Ladestation für die Elektromobilität (EVSE), inklusive Empfehlung weiterer benötigter Komponenten (Ladeschütz, Schutzeinrichtungen), zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets
EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES
-
Ladetechnik-Set
1628077
CHARX start home, Einsteigerpaket zum einfachen Zusammenbau einer Ladestation, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mode 3, Case C, 4 kW, 16 A, 230 V AC, Kabel: 5 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zusammenstellung aller Phoenix Contact Ladetechnik-Produkte und Klemmen mit Empfehlung weiterer benötigter Komponenten (Ladeschütz, Schutzeinrichtungen)
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Komfortable Bestellung ohne langes Zusammenstellen der zueinander passenden Komponenten dank nur einer Set-Artikelnummer
Sichere Anwendung dank geprüfter Anleitung mit zueinander passenden Komponenten
Eigenhändiger und simpler Aufbau einer AC-Ladestation anhand eines Beispiels für einen Verdrahtungsplan ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand
Flexible Anwendungsoptionen durch umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten und verschiedene Kommunikationsschnittstellen der Ladesteuerung