RF-12S2S8A9V03 - Kupplungssteckverbinder
1613980

Anschlussart

Kupplungssteckverbinder, Anwendung: Feedback, Signal, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 13,2 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF

Produktdetails







Kompatible Produkte