RF-12P1S8A9002 - Kupplungssteckverbinder
1607241

Anschlussart

Kupplungssteckverbinder, Anwendung: Feedback, Signal, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF

Produktdetails







Kompatible Produkte