M17-7ESSA8A9004S
-
Kupplungssteckverbinder
1550184
M17, Kupplungssteckverbinder, Serie: M17 PRO, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 4+4+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 8,5 mm ... 12 mm, Kodierung: Typ 2 (in Anlehnung an IEC 61076-2-117)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Welche Vorteile bieten standardisierte Steckverbinder?
Die Versorgungssicherheit durch die weltweite Verfügbarkeit ist bei standardisierten Steckverbindern wesentlich höher als bei proprietären Lösungen. Das Problem der Single-Source-Supply-Chain entfällt. Zudem stellt die Normung Leitplanken für die mec... Mehr anzeigen
Die Versorgungssicherheit durch die weltweite Verfügbarkeit ist bei standardisierten Steckverbindern wesentlich höher als bei proprietären Lösungen. Das Problem der Single-Source-Supply-Chain entfällt. Zudem stellt die Normung Leitplanken für die mechanische und elektrische Performance der Produkte und bietet somit Herstellern und Anwendern zusätzliche Sicherheit.
Weniger anzeigenFür welche Anwendungen eignet sich der M17-Hybridsteckverbinder?
Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder ist eine 3-in-1-Lösung zur gleichzeitigen Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in intelligenten Feldgeräten. Egal ob in Kleinspannungsmotoren, Cobots, in der Fördertechnik oder in der Intralogistik: Der M17 PRO HY... Mehr anzeigen
Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder ist eine 3-in-1-Lösung zur gleichzeitigen Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in intelligenten Feldgeräten. Egal ob in Kleinspannungsmotoren, Cobots, in der Fördertechnik oder in der Intralogistik: Der M17 PRO HYBRID kombiniert die Vorteile einer kompakten Verbindungslösung mit einer hohen Packungsdichte an Kontakten und einer Stromübertragung bis 16 A.
Weniger anzeigenWas ist die ONECLICK-Schnellverriegelung?
Die ONECLICK-Schnellverriegelung bietet Anwendern beim Geräteanschluss und der Anlagenverkabelung ein dreifaches Feedback, wenn das Steckverbinderpaar sicher verriegelt ist. Durch die Markierungen, das einfache "Klick"-Geräusch sowie die eindeutige H... Mehr anzeigen
Die ONECLICK-Schnellverriegelung bietet Anwendern beim Geräteanschluss und der Anlagenverkabelung ein dreifaches Feedback, wenn das Steckverbinderpaar sicher verriegelt ist. Durch die Markierungen, das einfache "Klick"-Geräusch sowie die eindeutige Haptik ist in jeder Einbaulage gewährleistet, dass die Steckverbinder vibrationssicher verbunden sind.
Weniger anzeigenWelche Gehäusevarianz gibt es beim M17 PRO HYBRID?
Neben den aus der M17 PRO-Serie bekannten Gehäusebauformen ist eine neue Flanschgröße für den M17 PRO HYBRID verfügbar. Das neue Flanschmaß von 21,6 x 21,6 mm gibt es sowohl für gerade als auch gewinkelte, drehbare Gerätestecker. Mit nur 30 mm Bauhöh... Mehr anzeigen
Neben den aus der M17 PRO-Serie bekannten Gehäusebauformen ist eine neue Flanschgröße für den M17 PRO HYBRID verfügbar. Das neue Flanschmaß von 21,6 x 21,6 mm gibt es sowohl für gerade als auch gewinkelte, drehbare Gerätestecker. Mit nur 30 mm Bauhöhe bei den gewinkelten Varianten ist das die kompakteste Lösung für die Geräteverdrahtung auf dem Markt.
Weniger anzeigenWie hoch ist die Stromtragfähigkeit des M17 PRO-Hybridsteckverbinders und welche Protokolle unterstützt er?
Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder hat eine Stromtragfähigkeit von mindestens 14 A. Der Steckverbinder unterstützt das Hiperface DSL Protokoll (~10Mbit/s).... Mehr anzeigen
Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder hat eine Stromtragfähigkeit von mindestens 14 A. Der Steckverbinder unterstützt das Hiperface DSL Protokoll (~10Mbit/s).
Weniger anzeigenWelche EMV-Schutzmaßnahmen sind in den M17 PRO HYBRID integriert?
Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder bietet eine einfache und zuverlässige 360°-Schirmanbindung.... Mehr anzeigen
Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder bietet eine einfache und zuverlässige 360°-Schirmanbindung.
Weniger anzeigenWarum gibt es verschiedenfarbige Kontakteinsätze?
Die farbliche Kennzeichnung ermöglicht dem Anwender die sofortige Unterscheidung zwischen der 50 V- und 630 V- Variante. Zusätzliche Kodierstege im Steckgesicht verhindern das Fehlstecken bei der Anlagenverkabelung und sorgen für zusätzliche Sicherhe... Mehr anzeigen
Die farbliche Kennzeichnung ermöglicht dem Anwender die sofortige Unterscheidung zwischen der 50 V- und 630 V- Variante. Zusätzliche Kodierstege im Steckgesicht verhindern das Fehlstecken bei der Anlagenverkabelung und sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Weniger anzeigen