CA-000000090DNX
-
Gehäuse für Rundsteckverbinder
1244392
M23, Gehäuse für Rundsteckverbinder, Serie: CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 14,5 mm, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)