Set aus 60 Koppelrelais Das sichere Koppelrelais koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie und dient zur Leistungsanpassung und galvanischen Trennung. Das sichere Koppelrelais kann in Low-Demand-Applikationen eingesetzt werden. Das sichere Koppelrelais unterbricht Stromkreise sicherheitsgerichtet.
PSR-PE20-1NO-24DC-SC-SET60
-
Koppelrelais
1272930
Set aus 60 Koppelrelais für SIL 3 Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 unverzögerter Freigabestrompfad, Safe-State-Off-Anwendungen, Testpulsfilter, steckbare Schraubklemme
Produktdetails
Functional Safety
Zulassungs-ID: 44-780-15124320cULus Listed
Zulassungs-ID: E140324Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis SIL 3 gemäß IEC 61508, IEC 61511 und IEC 50156
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse
1 Freigabestrompfad