FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT
-
Kopfmessumformer
2908743
Der ausgangsschleifengespeiste Kopftransmitter überträgt bis zu zwei Sensorsignale von RTD- und TC-Sensoren sowie von Widerstands- und Spannungsgebern über die HART-Kommunikation oder 4 ... 20 mA, konfigurierbar. SIL 2/3, Eigensicherheit.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Temperaturmessumformer |
Produktfamilie | Field Analog |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Sprungantwort (0-99%) | 0,8 s (TC) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
Prüfspannung | 2 kV AC |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig |
11 V ... 42 V (Standard) | |
11 V ... 32 V (SIL aktiv) | |
11 V ... 30 V (Ex) |
Messen | |
Eingangsspannungsbereich | -20 mV ... 100 mV |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-Sensoren: 2-, 3-, 4-Leiter |
Verwendbare Sensortypen (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Temperaturmessbereich | -250 °C ... 2500 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp) |
-200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
Messbereichsspanne Temperatur | > 10 K (RTD) |
> 50 K (TC) | |
Widerstandsbereich linear | 10 Ω ... 2000 Ω (Mindestmessspanne: 10 Ω) |
Signal | |
Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA (HART) |
20 mA ... 4 mA (HART) | |
Ausgangssignal Strom maximal | 23 mA |
Bürde | (UL - 11 V) / 0,023 A |
HART-Kodierung | FSK ± 0,5 mA |
HART-Version | 7 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1200 Baud |
Netzfrequenzfilter | 50/60 Hz |
Kommunikationswiderstand | ≥ 250 Ω |
Einschaltverzögerung | ca. 10 s (HART) |
ca. 28 s (Messwert) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP33 (bei Einbau im Feldgehäuse IP66/67, NEMA 4X) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °C ... 70 °C (SIL aktiv) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -50 °C ... 100 °C |
Höhenlage | ≤ 4000 m (über NN) |
Klimaklasse | C1 |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (Betauung zulässig) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga |
II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb | |
Zertifikat | EPS 17 ATEX 1 130 X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ia IIC T6...T4 Ga |
Ex ia IIC T6...T4 Gb | |
Zertifikat | IECEx EPS 17.0076X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 61010 Recognized |
FM | |
Kennzeichnung | NI / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD T6/T5/T4 |
IS / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD | |
CSA | |
Kennzeichnung | Exia / Class I / Group ABCD T6/T5/T4 |
Montagehinweis | Einbau im Anschlusskopf nach DIN 43729 Form B |
Artikelnummer | 2908743 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DK1242 |
Produktschlüssel | DK1242 |
Katalogseite | Seite 189 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626347790 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 197.1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 197.1 g |
Zolltarifnummer | 85437000 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen