HC-M-20-MOD-BU
-
Kontakteinsatzmodul
1636936
HEAVYCON Kontakteinsatzmodul, Buchse, 20-polig, Crimpanschluss
Produktdetails
Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6 bis B48, Gelenkhalterahmen HC-M-MHR... erforderlich, Crimpkontakte CK2,5-ED... (Crimpkontakte nicht im Lieferumfang) |
Montagehinweis | Gehäusehöhe ≥ 52 mm. Steckverbindungen dürfen nur last-/ spannungslos betätigt werden. |
Produkttyp | Kontakteinsatz modular |
Serie | HC-M-20 |
Anwendung | Leistung |
Polzahl | 20 |
Steckgesicht | 20 |
Kontaktnummerierung | 1 - 20 |
Anzahl der Modulplätze | 2 |
Kontakttyp | gedreht |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 12 |
Abisolierlänge der Einzelader | 7,5 mm |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34,2 mm |
Höhe | 39,95 mm |
Länge | 29,4 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Kontaktdurchmesser | 2,5 mm |
Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Bemessungsstrom | 16 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag (alternativ Au) |
Material Kontaktträger | PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1636936 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | AF7ACB |
GTIN | 4046356095402 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 26 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 25.6 g |
Ursprungsland | DE |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Crimpkontakt 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Crimpkontakt 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Crimpkontakt 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Crimpkontakt 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Crimpkontakt 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1585647
-
CK2,5-ED-0,50BU AU - Crimpkontakt 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Crimpkontakt 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Crimpkontakt 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Crimpkontakt 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Crimpkontakt 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Crimpkontakt 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Crimpkontakt 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Crimpkontakt 1271372
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimpzange 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Entriegelungswerkzeug 1072067
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen