cUL Recognized
Zulassungs-ID: E118976| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 45 A | 20 - 6 | ||
UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC4, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 7, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 16 mm2, Bemessungsspannung: 690, Bemessungsstrom: 70 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 45 A | 20 - 6 | ||
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 55 A | 20 - 6 | ||