SACC-CIM12MSB5PL180THRSAMPLE
-
Kontaktträger
1413552
Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, B-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
| Produkttyp | Kontakteinsatz |
| Polzahl | 5 |
| Kodierung | B |
| Gewindeart | M12 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
| Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 60 V |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Anschlussart | THR-Lötanschluss |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| CuZn | |
| Au | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform Kopf | Stift |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Gewindeart Kopf | M12 |
| Kodierung | B |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | > 100 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betätigung) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Normbezeichnung | M12-Rundsteckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1413552 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | ABQAGM |
| Produktschlüssel | ABQAGM |
| GTIN | 4055626008226 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4.805 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.598 g |
| Zolltarifnummer | 85366900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PROT-M12 FS-M - Verschlusskappe 1430488
-
SACC-M12-SCO PLUG - Gehäuseverschraubung 1551493
-
SACC-DSIV-M12-PLUG - Gehäuseverschraubung 1416145
-
SACC-M12-SCO PLUG L90 - Gehäuseverschraubung 1436709
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - Gehäuseverschraubung 1413997
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Gehäuseverschraubung 1413996
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Gehäuseverschraubung 1413999
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - Gehäuseverschraubung 1413998
-
SACC-M12 PLUG PRESS - Gehäuseverschraubung 1437892
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - Gehäuseverschraubung 1417984
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Gehäuseverschraubung 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Gehäuseverschraubung 1027679
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen