SACC-CI-M12FSX-8CON-L180 - Kontaktträger
1070606

Kontaktträger, Ethernet CAT6A, 8-polig, Buchse, gerade, M12, X-Kodierung, THR-Lötanschluss, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte