HC-DD 72-EBUC-144
-
Kontakteinsatz
1674736
HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie DD72, 72-polig, Crimpanschluss, Nummerierung von 73 ... 144
Produktdetails
Allgemein | Für HEAVYCON-ADVANCE-Gehäuse der Bauform B16 und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B32, Crimpkontakte CK 1,6-ED (Crimpkontakte nicht im Lieferumfang). Steckverbindungen dürfen nur last-/ spannungslos betätigt werden. |
Montagehinweis | -Bei der hohen Aderzahl werden Gehäusehöhen mit h>=72 mm empfohlen. -Es wird die Verwendung der Kodierstifte HC-CST (1676857) und Kodierbuchsen HC-CBU (1676860) vorgeschrieben. |
Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos gesteckt werden. |
Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
Bauform | DD72 |
Polzahl | 72 |
Steckgesicht | 72+PE |
Kontaktnummerierung | 73 - 144 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34 mm |
Höhe | 36,5 mm |
Länge | 84,5 mm |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm |
6 mm (2,5 mm²) |
Bemessungsspannung (III/3) | 250 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Bemessungsstrom | 10 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag (alternativ Au) |
Material Kontaktträger | PA |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Bau- und Prüfvorschriften | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Prüfungen | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Artikelnummer | 1674736 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | AF7ABF |
GTIN | 4017918144784 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 83.71 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 71.74 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-B-3PE - PE-Vervielfacher 1644326
-
HC-CBU - Kodierelement 1676860
-
HC-CB - Kodierbolzen 1772722
-
HC-B-ZG - Zugentlastungschelle 1685327
-
HC-B-ZS - Zugentlastungschelle 1685330
-
HC-CST - Kodierelement 1676857
-
HC-SMR-B16 - Tragschienen-Montagerahmen 1687972
-
HC-SMP 125-B16-AMQ - Tragschienen-Montagerahmen 1660973
-
HC-B 24-ADP-B 16-GY - Adapterplatte 1660449
-
HC-B 16-ANDOCK - Andockrahmen 1586138
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen