massiv, gedreht, Kupferlegierung, hartversilbert oder hartvergoldet - Schraubkontakte hartvergoldet auf Anfrage
Material Kontaktträger
glasfaserverstärktes Thermoplast UL 94 V0
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung)
Bau- und Prüfvorschriften
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
Prüfungen
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
Artikelnummer
1679951
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Produktschlüssel
AF7ABC
GTIN
4017918189747
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
71.98 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
71.98 g
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %