CONFIG+ CPY - Konfigurations- und Diagnose-Software
2868062

Die Config+ Kopierlizenz erlaubt die Installation und parallele Nutzung der Config+-Software an mehreren Arbeitsplätzen. Eine Einzelplatz-Volllizenz ist zusätzlich notwendig. Es handelt sich hierbei um eine Arbeitsplatzlizenz

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geräteparametrierung per FDT über integrierbare DTM
IP-Adresszuweisung per BootP-Server
INTERBUS- und Ethernet-Netzwerke projektieren
Parametrierung mehrerer Geräte mit Assistentenunterstützung (MDC-Wizard)
Monitor-Funktion für Verdrahtungskontrolle
Einlesen und Vergleichen von realer und projektierter Topologie
Parametrierung der Master-Baugruppen bzw. Anschaltbaugruppen, auch mehrere in einem Projekt
Adresszuweisung automatisch oder per "Drag & Drop"