CAC-PTCM1015461/D
-
Kabel
1084517
Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder / Verbindungsleitung mit 2 Leiterplattensteckern, Bemessungsstrom: 6 A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,1 ... 3,0 m), Kopf 1: 5-polig , Rastermaß: 2,5 mm , Crimpanschluss , Buchse, Farbe: weiß, Kabeltyp:Einzellitze, PVC, 22 AWG, weiß, Kopf 2: 5-polig, Rastermaß: 2,5 mm , Crimpanschluss , Buchse, Farbe: weiß, Kabeltyp:Einzellitze, PVC, 20 AWG, weiß, Einzellitze, PVC, 22 AWG, weiß
Produktdetails
Produkttyp | Leiterplattensteckverbinder (Sonderlösung) |
Produktfamilie | CC-Cabling KMAT |
Produktlinie | COMBICON Connectors Special |
Polzahl | 5 |
Rastermaß | 0,00 mm |
Eigenschaften | |
Nennstrom IN | 6 A für den Einsatz bis (1 mm² (AWG 18)) |
Bemessungsstrom / Leiterquerschnitt | 6 A für den Einsatz bis (1 mm² (AWG 18))/ |
Hinweis zum Betrieb | COMBICON-Steckverbinder sind nach DIN EN 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden. |
Maßzeichnung |
|
Rastermaß | 2,5 mm |
Zugfestigkeit von Crimpverbindungen | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Leiterquerschnitt/Leiterart/Zugkraft Sollwert/Istwert | AWG 22 / ≥ 40 N |
Steck- und Ziehkräfte | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Anzahl der Zyklen | 25 |
Steckkraft je Pol ca. | 3 N |
Ziehkraft je Pol ca. | 2 N |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 70 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 105 °C |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -30 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
Umgebungstemperatur (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 80 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
Anschluss 1 | |
Artikelfamilie | PTCM 0,5/..-PL |
Rastermaß | 2,5 mm |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Polzahl | 5 |
Nennquerschnitt | 0,75 mm² |
Kontaktart | Buchse |
Befestigungsflansch | Rastflansch |
Farbe | weiß |
Isolierstoff | PA |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Anschluss 2 | |
Artikelfamilie | PTCM 0,5/..-PL |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Rastermaß | 2,5 mm |
Polzahl | 5 |
Nennquerschnitt | 0,75 mm² |
Kontaktart | Buchse |
Befestigungsflansch | Rastflansch |
Farbe | weiß |
Leitungslänge | Freie Eingabe (0,1 ... 3,0 m) |
UL AWM Style | 10002 |
Geschirmt | nein |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | weiß |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 1500 V |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
UL AWM Style | 10002 |
Geschirmt | nein |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,32 mm |
AWG Signalleitung | 20 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | weiß |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 1500 V |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
UL AWM Style | 10002 |
Geschirmt | nein |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 18 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | weiß |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 1500 V |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Artikelnummer | 1084517 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 25 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | AAHREA |
Produktschlüssel | AAHREA |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13.3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13 g |
Zolltarifnummer | 85444200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27460203 |
ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
Zulassung nach UL-Standard "Wiring Harness Traceability Program"
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen