PSM-EG-PROFIB/FO-T/K
-
Kommunikationsmodul
2761127
T-Koppler, zur Umsetzung von RS-485 PROFIBUS auf 2 Lichtwellenleiterkabel, Faserart Polymer-/PCF-Faser, Anschlusstechnik: F-SMA, schienenmontabel
Produktdetails
| Galvanische Trennung | RS-485//Versorgung |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,64 W |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 2 kV AC |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC ±20 % (über COMBICON) |
| Stromaufnahme typisch | max. 110 mA |
| Schalten | |
| Benennung Ausgang | Relaisausgang |
| Beschreibung des Ausgangs | Störmeldeausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Schaltspannung maximal | 60 V AC/DC |
| Grenzdauerstrom | 1 A |
| Bitverzerrung, Eingang | ± 35 % |
| Bitverzerrung, Ausgang | ± 5 % |
| Bitverzögerung | ≤ 0,8 Bit |
| Signal | PROFIBUS |
| Daten: Optisch LWL | |
| Sendeleistung | 218,78 µW (-6,6 dBm bei 980/1000 µm) |
| 16,6 µW (-17,8 dBm bei 200/230 µm) | |
| Sendeleistung minimal | -6,6 dBm (980/1000 µm) |
| -17,8 dBm (200/230 µm) | |
| Übertragungslänge inkl. 3 dB Systemreserve | 70 m (F-P 980/1000 230 dB/km mit Schnellmontagestecker) |
| 400 m (F-K 200/230 10 dB/km mit Schnellmontagestecker) | |
| Übertragungsprotokoll | nach technischer Richtlinie PNO, FA2, AK 1.2 protokolltransparent zur RS-485-Schnittstelle |
| Anschlussart | F-SMA-Stecker |
| Wellenlänge | 660 nm |
| Empfängerempfindlichkeit minimal | -26,4 dBm (980/1000 µm) |
| -27,9 dBm (200/230 µm) | |
| Daten: RS-485-Schnittstelle, PROFIBUS nach DIN 19245-1,-2,-3 und EN 50170, 2-Draht | |
| Serielle Übertragungsrate | 9,6/ 19,2/ 93,75/ 187,5/ 500/ 1500 kbit/s |
| Anschlussart | D-SUB-9-Buchse |
| COMBICON | |
| Abschlusswiderstand | 220 Ω zuschaltbar; pull up/down 390 Ω |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Dateiformat/Kodierung | UART (11 Bit, NRZ) |
| Datenrichtungsumschaltung | selbststeuernd |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Tiefe | 112 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Material (Gehäuse) | ABS |
| LWL-Leitung | |
| Fasertypen | 200/230 µm |
| 980/1000 µm | |
| PCF-Faser | |
| Polymerfaser | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG |
| Störfestigkeit | EN 50 082-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 50081-2 |
| Galvanische Trennung | RS-485//Versorgung |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2761127 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DNC221 |
| Produktschlüssel | DNC221 |
| GTIN | 4017918148676 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 264.4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 264.4 g |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen