FLT 50 N/PE CTRL-4.0
-
Kombiableiter Typ 1+2
2801637
Blitzstromableiter mit gekapselter N-PE-Funkenstrecke und Zündelektronik, 1-kanalig. Schutzpegel 4 kV. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | 100 % Ansprechstoßspannung (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
| Produkttyp | Kombiableiter |
| IEC-Prüfklasse | I |
| T1 | |
| EN Type | T1 |
| Stromversorgungssystem IEC | TT |
| TN-S | |
| Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
| Polzahl | 1 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Anzahl der Ports | One |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
| Abisolierlänge | 14,5 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 6 ... 2 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,6 mm |
| Höhe | 88,6 mm |
| Tiefe | 66,2 mm |
| Teilungseinheit | 1 TE |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA 6.6 |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Schutzpfade | N-PE |
| Wirkungsrichtung | N-PE |
| Nennspannung UN | 230/400 V AC (TN - only N-PE) |
| 230/400 V AC (TT - only N-PE) | |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 260 V AC |
| Nennlaststrom IL | 80 A |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 0,5 mA |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 130 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 50 kA |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 25 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 625 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 50 kA |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi | 100 A (260 V AC) |
| Schutzpegel Up | ≤ 4 kV |
| Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 4 kV |
| TOV-Verhalten bei UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2801637 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CL1122 |
| Produktschlüssel | CL1122 |
| GTIN | 4046356909471 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 188.3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 188 g |
| Zolltarifnummer | 85363000 |
| Ursprungsland | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |