E S6 A 120X120X100
-
Klemmenkasten
0899009
Klemmenkasten, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 120 mm x 120 mm x 100 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Befestigungswinkel mit Montageschrauben
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen
Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen
Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz
Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben