E S4 A 300X300X120 - Klemmenkasten
0899566

Klemmenkasten, Material: Edelstahl 304 / 1.4301, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 300 mm x 300 mm x 120 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Montageplatte, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Montageplatte

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen
Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen
Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz
Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben