Geschlitzte Tüllen zur Aufnahme vorkonfektionierter Kabel und Leitungen von 21 mm ... 22 mm Durchmesser, einsetzbar in den KEL-Dichtrahmen: KEL 16/4, KEL 16/8, KEL 24/4, KEL 24/5, KEL 24/7, KEL 24/10. Im montierten Zustand sind die Tüllen gleichzeitig Zugentlastung gemäß DIN EN 50262.
KDT 21-22
-
Kabeltülle
3063316
Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 21-22 mm.