Bestellhinweis: Crimpkontakte Ø 2 mm separat bestellen
Kodierung
N
Material (Isolierkörper)
PA 6.6
Anschlussart
Crimpanschluss
Kontaktausführung
Buchse
Anwendung
Signal
Polzahl
7
Drehsinn
Standard
Steckgesicht
7
Anzahl (Kontaktgruppe 1)
7
Kontaktdurchmesser (Kontaktgruppe 1)
2 mm
Bemessungsstrom Kontakt (Kontaktgruppe 1)
20 A (bei max. Anschlussquerschnitt)
Bemessungsspannung Kontakt (Kontaktgruppe 1)
48 V AC
74 V DC
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Gehäuse
Ausführung
Kabelsteckverbinder-Gehäuse
Gewindeart
M23
Bauform
gerade
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Pg-Verschraubung
Pg13,5
Material (Gehäuse)
GD-Zn
Material (Drehteile)
CuZn
Material (Gehäuseoberfläche)
Ni
Material (Dichtung)
FPM (O-Ring)
Material Dichtung
FPM oder NBR oder EPDM
Schutzart (gesteckt)
IP67
Artikelnummer
1606201
Verpackungseinheit
20 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Produktschlüssel
ABRAIA
GTIN
4046356258036
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
109.02 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
109.02 g
Ursprungsland
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %