ST-8ES1N8A8002S - Kabelsteckverbinder
1613618

Anschlussart

Kabelsteckverbinder, Anwendung: Leistung, gerade, SPEEDCON, M17, Polzahl: 5+3+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST

Produktdetails







Kompatible Produkte