ST-6EP1N8A8002 - Kabelsteckverbinder
1613556

Anschlussart

Kabelsteckverbinder, Anwendung: Leistung, gerade, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 6+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 5 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST

Produktdetails







Kompatible Produkte