Bestellhinweis: Crimpkontakte Ø 2 mm separat bestellen
Kodierung
N
Material (Isolierkörper)
PA 6.6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Anschlussart
Crimpanschluss
Kontaktausführung
Stift
Anwendung
Signal
Polzahl
7
Drehsinn
Standard
Steckgesicht
7
Anzahl (Kontaktgruppe 1)
7
Kontaktdurchmesser (Kontaktgruppe 1)
2 mm
Bemessungsstrom Kontakt (Kontaktgruppe 1)
20 A (bei max. Anschlussquerschnitt)
Bemessungsspannung Kontakt (Kontaktgruppe 1)
48 V AC
74 V DC
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Gehäuse
Hinweis
Kontakteinsätze separat bestellen
Ausführung
Kabelsteckverbinder-Gehäuse
Gewindeart
M23
Bauform
gerade
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Pg-Verschraubung
ohne
Material (Gehäuse)
Metall
Schutzart (gesteckt)
IP65
IP67
IP68
Dichtung
Leitungsaußendurchmesser
3 mm ... 10,5 mm
Material Dichtung
NBR
Artikelnummer
1625725
Verpackungseinheit
20 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Produktschlüssel
ABRAFA
GTIN
4046356752596
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
68.78 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
68.78 g
Ursprungsland
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %