RC-06P1N12T0EM - Kabelsteckverbinder
1616830

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: RC, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötkelch, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm, Kodierung: N

Produktdetails







Kompatible Produkte