KMK/GP - Kabelmarkerträger
1797991

Kabelmarkerträger, Green Product, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 10 ... 25 mm, Montageart: Kabelbindermontage, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kennzeichnungsträger für Einsteckschilder zur Markierung und Bündelung von Kabeln und Leitern
Markieren Sie Ihren Schaltschrank nachhaltig mit den ressourcenschonenden Kennzeichnungsträgern der Produktgruppe KMK/GP
Die Kennzeichnungsträger der Produktgruppe KMK/GP aus ISCC PLUS zertifizierten Material senken durch den Anteil des biozirkulären Kunststoffes, der aus recycelten Abfällen biologischen Ursprungs stammt, den CO₂-Ausstoß im Vergleich zur konventionellen Produktgruppe KMK um ~ 109 % (bezogen auf das Basismaterial)
Keine Qualitätsunterschiede hinsichtlich technischer und optischer Eigenschaften, Druckqualität und Beständigkeit im Vergleich zu konventionellen Beschriftungsmaterialien
Die Kennzeichnung mit ressourcenschonenden Materialien trägt zu einer Reduzierung der gesamten CO₂-Bilanz eines Schaltschranks bei, ohne Kompromisse bei der technischen Performance einzugehen
Mit den Green Products von Phoenix Contact setzen Sie ein Zeichen für die Zukunft. Das ressourcenschonende und systemische Markierungsportfolio ist perfekt auf den Einsatz im Schaltschrank abgestimmt.