PH 2,5/ 3 - Kabelgehäuse
3209701
ELDAS®-Nr: 158948145

Kabelgehäuse, Rastermaß: 15,6 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 15,6 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker