MH-B24-27-MULTI-66-PA-LG - Kabeldurchführungsplatte
1299360

Kabeldurchführungsplatte, Leitungsaußendurchmesser: 12x 3 mm ... 7 mm, 10x 4,5 mm ... 10 mm, 5x 7 mm ... 13 mm, Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: lichtgrau, Länge: 154 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 19 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Es können die Wandausschnitte der schweren Steckverbinder der Größe B24 eingesetzt werden.