WT-HP HF 4,8X200 - Kabelbinder
0830983

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Produktdetails







Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Die Kabelbinder WT-HF V0... sind speziell für Einsatzbereiche mit besonders hohen Anforderungen an die Entflammbarkeit konzipiert:
Selbstverlöschend gemäß UL 94 V0
Einfache Anwendung durch optimale Kabelbinder-Geometrien
Spezielle Kopfform für hohe Zugkräfte