PKBV 200X4,6 - Kabelbinder
0806660

Stahlkabelbinder, nichtrostend, antimagnetisch

Produktdetails







Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Edelstahl-Kabelbinder sind ideal anwendbar für die Kabelmarker WMTB, KMK 2 und KMK 4 von Phoenix Contact
Die Kabelbinder können einfach mit dem Kabelbinderwerkzeug UNIFOX-CT ... festgezogen und in einem Arbeitsgang abgeschnitten werden
UV-stabilisiert (schwarz), für den Einsatz in Außenanlagen
Die Kabelbinder sind auch unter ungünstigen Industriebedingungen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
Zur Bündelung von Steuerleitungen und Kabeln
Transparent, für Standardanwendungen