VIP-CAB-FLK26/0,14/1,0M
-
Kabel
2318635
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 26-polig, 180 °-Abgang); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 26-polig, 90 °-Abgang); Kabellänge: 1 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Längen nach Wunsch
26-polig ... 50-polig
Individuelle Seriennummer
Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
1:1-Verbindung