Hybridkabel - KC-88014311/1,00
1623127

Hybridkabel, Länge: 1 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003


Produktdetails




Hinweis zum Betrieb Derating-Kurve beachten.

Produkttyp Kabel Meterware

Leitungslänge 1 m

Artikelnummer 1623127
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel 33ANET
Produktschlüssel ABRFDA
Katalogseite Seite 118 (C-2-2019)
GTIN 4055626121819
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 371.7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 314.3 g
Zolltarifnummer 85444995
Herkunftsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27062011
ECLASS-10.0.1 27060106
ECLASS-11.0 27060106

ETIM

ETIM 8.0 EC003250

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC


China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten