FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 600/S7
-
Kabel
2904526
Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Steuerung: SIMATIC® TOP connect; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 16-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 6 m
Produktdetails
Produkttyp | Systemkabel |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Betriebsspannung (AC) | ≤ 25 V AC |
Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Strom (pro Pfad, 50 °C) | ≤ 1 A |
Strom (pro Pfad) | ≤ 0,6 A |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,6 kV |
Leitungslänge | 6 m |
UL AWM Style | 21946 |
Polzahl | 14 |
Geschirmt | nein |
Leiterart | Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 14x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,80 mm ±0,4 mm |
Außenmantel, Material | halogenfrei (Typ 2) |
Außenmantel, Farbe | grau |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 50 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 93 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser) |
Halogenfreiheit | ja |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
Farbcode: Einzelader | |
weiß | IDC/FLK16 (1) = IDC/FLK14 (10) |
violett | IDC/FLK16 (2) = IDC/FLK14 (8) |
weiß-braun | IDC/FLK16 (3) = IDC/FLK14 (12) |
blau | IDC/FLK16 (4) = IDC/FLK14 (7) |
weiß-orange | IDC/FLK16 (5) = IDC/FLK14 (14) |
grün | IDC/FLK16 (6) = IDC/FLK14 (6) |
gelb | IDC/FLK16 (8) = IDC/FLK14 (5) |
grau | IDC/FLK16 (9) = IDC/FLK14 (9) |
orange | IDC/FLK16 (10) = IDC/FLK14 (4) |
weiß-schwarz | IDC/FLK16 (11) = IDC/FLK14 (11) |
rot | IDC/FLK16 (12) = IDC/FLK14 (3) |
weiß-rot | IDC/FLK16 (13) = IDC/FLK14 (13) |
braun | IDC/FLK16 (14) = IDC/FLK14 (2) |
schwarz | IDC/FLK16 (16) = IDC/FLK14 (1) |
Feldebene | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 14 |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Steuerungsebene | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 16 |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2904526 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | DK221S |
Produktschlüssel | DK221S |
GTIN | 4046356859486 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 333.33 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 333.33 g |
Zolltarifnummer | 85444200 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen