CABLE-D25SUB/S/S/150/KONFEK/S
-
Kabel
2304607
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1,5 m
Produktdetails
| Produkttyp | Systemkabel |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Strom (pro Pfad) | ≤ 2 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
| Leitungslänge | 1,5 m |
| 25X0.25 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Polzahl | 25 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | 25X0.25 [PVC] |
| Leiterart | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel |
| Leiteraufbau Signalleitung | 14x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leitungsquerschnitt | 25x 0,25 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,2 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 9,80 mm ±0,5 mm |
| Außenmantel, Material | Semi-Rigid-PVC |
| Außenmantel, Farbe | grau |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 80 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 82 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 155 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser) |
| Halogenfreiheit | nein |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
| IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
| Farbcode: Einzelader | |
| weiß | D-SUB25 (1) = D-SUB25 (1) |
| braun | D-SUB25 (2) = D-SUB25 (2) |
| grün | D-SUB25 (3) = D-SUB25 (3) |
| gelb | D-SUB25 (4) = D-SUB25 (4) |
| grau | D-SUB25 (5) = D-SUB25 (5) |
| rosa | D-SUB25 (6) = D-SUB25 (6) |
| blau | D-SUB25 (7) = D-SUB25 (7) |
| rot | D-SUB25 (8) = D-SUB25 (8) |
| schwarz | D-SUB25 (9) = D-SUB25 (9) |
| violett | D-SUB25 (10) = D-SUB25 (10) |
| grau-rosa | D-SUB25 (11) = D-SUB25 (11) |
| rot-blau | D-SUB25 (12) = D-SUB25 (12) |
| weiß-grün | D-SUB25 (13) = D-SUB25 (13) |
| braun-grün | D-SUB25 (14) = D-SUB25 (14) |
| weiß-gelb | D-SUB25 (15) = D-SUB25 (15) |
| gelb-braun | D-SUB25 (16) = D-SUB25 (16) |
| weiß-grau | D-SUB25 (17) = D-SUB25 (17) |
| grau-braun | D-SUB25 (18) = D-SUB25 (18) |
| weiß-rosa | D-SUB25 (19) = D-SUB25 (19) |
| rosa-braun | D-SUB25 (20) = D-SUB25 (20) |
| weiß-blau | D-SUB25 (21) = D-SUB25 (21) |
| braun-blau | D-SUB25 (22) = D-SUB25 (22) |
| weiß-rot | D-SUB25 (23) = D-SUB25 (23) |
| braun-rot | D-SUB25 (24) = D-SUB25 (24) |
| weiß-schwarz | D-SUB25 (25) = D-SUB25 (25) |
| Anschluss 1 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
| Schraubengewinde | UNC 4-40 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 25 |
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
| Steckzyklen | > 200 |
| Rastermaß | 2,77 mm |
| Anschluss 2 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
| Schraubengewinde | UNC 4-40 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 25 |
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
| Steckzyklen | > 200 |
| Rastermaß | 2,77 mm |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2304607 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK2252 |
| Produktschlüssel | DK2252 |
| GTIN | 4017918950132 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 299.9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 299.9 g |
| Zolltarifnummer | 85444200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen