Das Modul ist ein Axioline F-I/O-Modul zur Verwendung im modularen Axioline F-I/O-System. Das Modul ist ein modulares I/O-Gerät, das dem Axioline F-Lokalbus hinzugefügt werden kann, um I/O-Daten auf die Axioline F-Steuerung oder den Buskoppler zu übertragen, der der Station übergeordnet ist. Das Modul ermöglicht den Anschluss von bis zu vier HART-Geräten. Das analoge I/O-Ausgangsmodul mit HART-Fähigkeiten verwaltet analoge Ausgangs- und HART-Daten zu und von den Feld-I/O-Klemmen und stellt diese Informationen der Steuerung/dem Buskoppler über den Axioline F-Lokalbus zur Verfügung. Als eigensicheres I/O-Modul ermöglicht dieses Gerät den direkten Anschluss von eigensicheren Feld-I/Os an die Klemmen des Moduls.
AXL F EX IS AO4 HART XC 1F
-
Analogmodul
1087081
Axioline F, Analogausgabemodul, Analoge Ausgänge: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-Variante, eigensicher, HART-Funktionalität, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E196811UL Listed
Zulassungs-ID: FIILE E196811ATEX
Zulassungs-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Zulassungs-ID: 2021122316114727UKCA-EX
Zulassungs-ID: UL22UKEX2508XKompatible Produkte
Ihre Vorteile
4 analoge ausgangsgespeiste Steuersignale für HART
Strombereich: 4 mA ... 20 mA und 0 mA ... 20 mA
Zyklischer Zugriff auf PV, SV, TV, QV und Schleifenstrom
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Eigensichere, analoge Eingänge mit Verbindung zu Zone 1, Zone 0 oder Division 1