IB IL 24 LPSDO 8-PAC - Sicherheitsmodul
2916024

Sicherheitsgerichtetes digitales Ausgangsmodul, Schutzart IP20, für das SafetyBridge-System. Das Modul verfügt über 4 sichere digitale Ausgänge bei zweikanaliger Belegung oder 8 sichere digitale Ausgänge bei einkanaliger Belegung

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Generierung und Überwachung des SafetyBridge-Protokolls
Bearbeitung der parametrierten Sicherheitslogik
SIL 3 nach IEC/EN 61508
SIL 3 nach EN IEC 62061
PL e gemäß EN ISO 13849-1