ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX
-
I/O-Modul
2832962
Inline, Block IO, Ethernet, RJ45-Buchse, Digitale Eingänge: 32, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 156 mm |
| Höhe | 141 mm |
| Tiefe | 57 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Maßangaben mit Steckern |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| Tragschienenmontage |
| Ethernet | |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s (mit Autonegotiation) |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | 16 fest und 16 frei wählbar |
| Anzahl der Eingänge | 32 |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 5 mA |
| Ansprechzeit typisch | ca. 500 µs |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel von 0 auf 1 | 500 µs |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz der Sensorversorgung |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 16 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | Blockbauweise |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Stecker |
| Anzahl der Kanäle | 32 |
| Diagnose-Meldungen | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge Meldung im Diagnoseregister |
| Kurzschluss Sensorversorgung Meldung im Diagnoseregister | |
| Unterspannung Sensorversorgung Meldung im Diagnoseregister |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 70 mA |
| Potenziale: Versorgung der Sensoren (US1) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Potenziale: Versorgung der Sensoren (US2) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Potenziale: Versorgung der Aktoren (UA1) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Potenziale: Versorgung der Aktoren (UA2) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Potenziale | |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 70 mA |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Peripherie/Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 108 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | max. 85 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Störabstrahlung | Industriebereich |
| Artikelnummer | 2832962 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRI1AB |
| Produktschlüssel | DRI1AB |
| GTIN | 4046356012324 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 565.4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 500 g |
| Zolltarifnummer | 85389000 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
ESL 62X10 - Einsteckstreifen 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803618
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inline-Stecker 2727637
-
IB IL SCN-12-ICP - Inline-Stecker 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Inline-Stecker 2727624
Ihre Vorteile
Http (Web-Server)
SNMP
DDI
BootP
Modbus/TCP
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen