ILB DN 24 DI16 DO16
-
I/O-Modul
2862602
Inline, Block IO, DeviceNet™, TWIN COMBICON, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 156 mm |
| Höhe | 141 mm |
| Tiefe | 57 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Maßangaben mit Steckern |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| DeviceNet™ | |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Anschlussart | TWIN COMBICON |
| Polzahl | 10 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 125 kBit/s ... 500 kBit/s |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Anzahl der Eingänge | 16 |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | 5 mA |
| Sensorsummenstrom | max. 2 A |
| Zulässige Leitungslänge zum Sensor | 100 m |
| Ansprechzeit typisch | ca. 500 µs |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz der Sensorversorgung |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 16 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Begrenzung induktiver Abschaltspannung | ca. -36 V |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul / Klemme | 8 A |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul | 8 A |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Nennlast induktiv | 12 VA |
| Nennlast Lampen | 12 W |
| Nennlast ohmsch | 12 W |
| Maximale Schaltfrequenz bei induktiver Nennlast | 0,5 Hz |
| Festigkeit gegen dauerhaft angelegte Rückspannung | 2 A |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | Stand-alone |
| Inline | |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Stecker |
| Anzahl der Kanäle | 32 |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 25 mA |
| Potenziale | |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 2 A |
| Potenziale: Versorgung der Aktoren (UA1) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Potenziale: Versorgung der Aktoren (UA2) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Potenziale | |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 25 mA |
| Potenziale | |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 2 A |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Peripherie / Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 108 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 85 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Störabstrahlung | Industriebereich |
| Artikelnummer | 2862602 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRI1A4 |
| Produktschlüssel | DRI1A4 |
| GTIN | 4017918929084 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 517.1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 500 g |
| Zolltarifnummer | 85389000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2x 5-poliger TWIN-COMBICON-Stecker
16 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA
16 Eingänge, 24 V DC
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen