IBS RL 24 OC-LK-2MBD
-
Überwachungsbaustein
2732499
Repeater zur Signalüberwachung und -verstärkung für INTERBUS; LWL-Technik mit 2 MBaud, segmentiert das System und ermöglicht das Abschalten einzelner Zweige im laufenden Betrieb
Produktdetails
| Breite | 127 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Tiefe | 71 mm |
| Montageart | auf Montageplatte |
| Wandmontage |
| INTERBUS | |
| Anschlussart | IP67-RL-Steckverbinder mit LWL-Anschluss |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 Mbit/s |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 0 |
| ID-Code (dez) | 0C |
| Längencode (dez) | 0 |
| Prozessdatenkanal | 0 Bit |
| Eingabeadressraum | 0 Byte |
| Ausgabeadressraum | 0 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 0 Bit |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Ruggedline |
| Bauform | Blockbauweise |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 32 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Welligkeit | max. 3,6 VSS innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches |
| Anschlussart | LWL |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Luftdruck (Betrieb) | 860 hPa ... 1080 hPa (bis zu 1500 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 100 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Luft- und Kriechstrecken | gemäß EN 50178: 1998 |
| Artikelnummer | 2732499 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRI516 |
| Produktschlüssel | DRI516 |
| GTIN | 4017918187095 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 712.7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 640 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
IBS RL AP - Montageunterteil 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Beschriftungsschild 2732729
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - LWL-Kabel 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - LWL-Kabel 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - LWL-Kabel 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Kabelsatz 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Adapterset 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Adapterset 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - Busanschlussstecker 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-Verteiler 1683455
-
IBS CCO-R/L - Stecker-Set 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Stecker-Set 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Stecker-Set 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - Kabelsatz 2819956
-
IBS RL PROT-LK - Transportschutz 2819969
-
IBS RL MARKER-G-SET - Beschriftungsschild 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Beschriftungsschild 2734730
-
IBS RL FOC - Faserschneider 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - Messgerät 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744131
Ihre Vorteile
Robustes Metallgehäuse
Umfangreiche Diagnosefunktionen
M12-Steckverbinder für Peripherie
Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair, und Versorgungsspannung
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen