Unter rauhen Umgebungsbedingungen oder bei hohen Anforderungen an die Systemdiagnose stehen die INTERBUS-Ruggedline-Module zur Verfügung. Um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, sind diese Module mit einem Zinkdruckguss-Gehäuse (IP67) ausgestattet. So ist z. B. auch eine Montage in unmittelbarer Nähe von Schweißzangen möglich. Jedes Ruggedline-Modul besteht aus einer Montageplatte und einem Elektronikmodul. Das Elektronikmodul wird auf die Montageplatte aufgerastet und bei Bedarf mit zwei Schrauben fixiert. Peripheriefehler lassen sich durch die erweiterte Diagnose eindeutig lokalisieren. So werden z. B. Kurzschlüsse der Sensorversorgung in Gruppen von je 4 Eingängen gemeldet. Bei einem Kurzschluss an einem Ausgang wird sogar direkt der entsprechende Ausgang zur Anzeige gebracht. Diese Informationen werden sowohl der Steuerung zur Verfügung gestellt, als auch am Modul angezeigt. Bei den Modulen mit Lichtwellenleiter-Anschluss geht die Diagnosefähigkeit noch einen Schritt weiter. D
IBS RL 24 DO 8/8-2A-T
-
Dezentrales I/O-Gerät
2731856
Digitales Ausgabegerät für INTERBUS; Twisted-Pair mit 500 kBaud, 8 Ausgänge (24 V DC, 2 A), Anschluss der Aktoren über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67
Produktdetails
| Breite | 179 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Tiefe | 71 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | mit Busanschluss-Steckern und Montageplatte |
| Montageart | Wandmontage |
| INTERBUS | |
| Anschlussart | Twisted-Pair |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 8 |
| Schutzbeschaltung | elektronischer Kurzschluss-/Überlastschutz je Kanal |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 2 A |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul | 8 A |
| Nennausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 1 V |
| Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 100 µA |
| Nennlast induktiv | 48 VA (1,2 H, 12 Ω) |
| Nennlast Lampen | 48 W |
| Nennlast ohmsch | 48 W |
| Signalverzögerung beim Ausschalten einer induktiven Nennlast | typ. 300 µs (1,2 H, 12 Ω) |
| Signalverzögerung beim Ausschalten einer Lampennennlast | typ. 300 µs |
| Signalverzögerung beim Ausschalten einer ohmschen Nennlast | typ. 300 µs |
| Signalverzögerung beim Einschalten einer induktiven Nennlast | typ. 20 µs (1,2 H, 12 Ω) |
| Signalverzögerung beim Einschalten einer Lampennennlast | typ. 20 µs |
| Signalverzögerung beim Einschalten einer ohmschen Nennlast | typ. 20 µs |
| Maximale Schaltfrequenz bei induktiver Nennlast | max. 0,5 Hz |
| Maximale Schaltfrequenz bei Lampennennlast | max. 300 Hz |
| Maximale Schaltfrequenz bei ohmscher Nennlast | max. 300 Hz |
| Reaktionszeit bei ohmscher Überlast | ca. 3 s |
| Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | bedingt rückspannungsfest bis 2 A DC |
| Überstromabschaltung | min. 2,3 A |
| Ausgangsstrom bei Massebruch im ausgeschalteten Zustand | max. 25 mA |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Ruggedline |
| Bauform | Blockbauweise |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 32 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Versorgungsstrom | typ. 120 mA |
| Welligkeit | max. 3,6 VSS innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: zwischen Buslogik und Ausgängen | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlussart | QUICKON-Schnellanschluss |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Hinweis | Dichten Sie nicht benutzte Steckplätze/Anschlüsse ab, um die Schutzart zu gewährleisten. |
| Luftdruck (Betrieb) | 860 hPa ... 1080 hPa (bis zu 1500 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 100 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
| Artikelnummer | 2731856 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRI513 |
| Produktschlüssel | DRI513 |
| GTIN | 4017918187088 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 834.7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 720 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
IBS RL AP - Montageunterteil 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Beschriftungsschild 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Steckverbinder 1641769
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
IBS RL PLUG-T-F - Busanschlussstecker 2734196
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-Verteiler 1683455
-
IBS RL 24 ADAP-M23/T - Adapterset 2734109
-
IBS RL 24 ADAP-T/M23 - Adapterset 2734112
-
IBS CCO-R/L - Stecker-Set 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Stecker-Set 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Stecker-Set 2759906
-
IBS RL CONNECTION-T - Kabelsatz 2733061
-
IBS RBC METER-T - Fernbusleitung 2806286
-
IBS RBC METER/F-T - Fernbusleitung 2723123
-
IBS RL MARKER-G-SET - Beschriftungsschild 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Beschriftungsschild 2734730
Ihre Vorteile
M12-Steckverbinder für Peripherie
Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair, und Versorgungsspannung
Umfangreiche Diagnosefunktionen
Robustes Metallgehäuse
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen