Unter rauhen Umgebungsbedingungen oder bei hohen Anforderungen an die Systemdiagnose stehen die INTERBUS-Ruggedline-Module zur Verfügung. Um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, sind diese Module mit einem Zinkdruckguss-Gehäuse (IP67) ausgestattet. So ist z. B. auch eine Montage in unmittelbarer Nähe von Schweißzangen möglich. Jedes Ruggedline-Modul besteht aus einer Montageplatte und einem Elektronikmodul. Das Elektronikmodul wird auf die Montageplatte aufgerastet und bei Bedarf mit zwei Schrauben fixiert. Peripheriefehler lassen sich durch die erweiterte Diagnose eindeutig lokalisieren. So werden z. B. Kurzschlüsse der Sensorversorgung in Gruppen von je 4 Eingängen gemeldet. Bei einem Kurzschluss an einem Ausgang wird sogar direkt der entsprechende Ausgang zur Anzeige gebracht. Diese Informationen werden sowohl der Steuerung zur Verfügung gestellt, als auch am Modul angezeigt. Bei den Modulen mit Lichtwellenleiter-Anschluss geht die Diagnosefähigkeit noch einen Schritt weiter. D
IBS RL 24 DO 8/8-2A-LK
-
Dezentrales I/O-Gerät
2731034
Digitales Ausgabegerät für INTERBUS; LWL-Technik mit 500 kBaud, 8 Ausgänge (24 V DC, 2 A), Anschluss der Aktoren über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67
Produktdetails
| Breite | 179 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Tiefe | 71 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | mit Busanschluss-Steckern und Montageplatte |
| INTERBUS | |
| Anschlussart | Lichtwellenleiter (Polymerfaser 980/1000 µm) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
| Übertragungsphysik | LWL |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 8 |
| Schutzbeschaltung | elektronischer Kurzschluss-/Überlastschutz je Kanal |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 2 A |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul | 8 A |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 1 V |
| Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 100 µA |
| Nennlast induktiv | 48 VA (1,2 H, 12 Ω) |
| Nennlast Lampen | 48 W |
| Nennlast ohmsch | 48 W |
| Maximale Schaltfrequenz bei ohmscher Nennlast | max. 300 Hz |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | bedingt rückspannungsfest bis 2 A DC |
| Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Überstromabschaltung | min. 2,3 A |
| Ausgangsstrom bei Massebruch im ausgeschalteten Zustand | max. 25 mA |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Ruggedline |
| Bauform | Blockbauweise |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 32 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Versorgungsstrom | typ. 120 mA |
| Welligkeit | max. 3,6 VSS innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: zwischen Buslogik und Ausgängen | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlussart | Push-Pull |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Hinweis | Dichten Sie nicht benutzte Steckplätze/Anschlüsse ab, um die Schutzart zu gewährleisten. |
| Luftdruck (Betrieb) | 860 hPa ... 1080 hPa (bis zu 1500 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 100 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
| Montageart | Wandmontage |
| Artikelnummer | 2731034 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRI513 |
| Produktschlüssel | DRI513 |
| GTIN | 4017918185633 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 833.2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 720 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
IBS RL AP - Montageunterteil 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Beschriftungsschild 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Steckverbinder 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - LWL-Kabel 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - LWL-Kabel 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - LWL-Kabel 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Kabelsatz 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Adapterset 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Adapterset 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - Busanschlussstecker 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-Verteiler 1683455
-
IBS CCO-R/L - Stecker-Set 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Stecker-Set 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Stecker-Set 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - Kabelsatz 2819956
-
IBS RL PROT-LK - Transportschutz 2819969
-
IBS RL MARKER-G-SET - Beschriftungsschild 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Beschriftungsschild 2734730
-
IBS RL FOC - Faserschneider 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - Messgerät 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744131
Ihre Vorteile
Robustes Metallgehäuse
Umfangreiche Diagnosefunktionen
Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair, und Versorgungsspannung
M12-Steckverbinder für Peripherie
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen