IB STME 24 AO 4/EF
-
Ersatzmodulelektronik
2701954
INTERBUS-ST-Analog-Ausgabemodul, 4 Ausgänge, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, bestehend aus: nur Modulelektronik
Produktdetails
| Montageart | Tragschienenmontage |
| ST-Lokalbus | |
| Anschlussart | ST-Lokalbus-Stecker |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 4 |
| ID-Code (dez) | 125 |
| Längencode (dez) | 4 |
| Eingabeadressraum | 0 Byte |
| Ausgabeadressraum | 8 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 8 Byte |
| Analog: | |
| Benennung Ausgang | Analoge Ausgänge |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter (geschirmt) |
| Anzahl der Ausgänge | 4 (Spannung oder Strom) |
| D/A-Wandlungszeit | max. 1 ms (inkl. Slew Rate) |
| Auflösung D/A-Wandler | 12 Bit |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz; Suppressordiode |
| Ausgabewertdarstellung | 16 Bit Zweierkomplement |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (Modus SF und SF4) |
| 4 mA ... 20 mA (Modus SF4) | |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | bis 500 Ω |
| Ausgangssignal Spannung | -10 V ... 10 V (Modus BP) |
| 0 V ... 10 V (Modus SF und SF4) | |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | > 2 kΩ |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Bauform | modular |
| Interbus Smart Terminal | |
| Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 4 Worten |
| Diagnose-Meldungen | Ausfall der internen Peripherieversorgung Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler |
| Ausfall der Sicherung F1 Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler | |
| Ausfall der Peripherieversorgung Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | ST-Lokalbus-Stecker |
| Benennung | Logikversorgung |
| Versorgungsspannung | 9 V DC (aus dem ST-Lokalbus) |
| Stromaufnahme | typ. 54 mA |
| max. 80 mA | |
| Leistungsaufnahme | typ. 0,5 W |
| Versorgung: | |
| Benennung | US |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | typ. 48 mA (Modus BP) |
| typ. 130 mA (Modus SF und SF4) | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Bus/Ausgänge | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Versorgungsspannung/Ausgänge | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Versorgungsspannung/Schutzleiter | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Peripheriespannung/Schutzleiter | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlussart | Aufrasten |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2701954 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRI342 |
| Produktschlüssel | DRI342 |
| GTIN | 4046356895736 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 248.6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 241 g |
| Zolltarifnummer | 85389000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen