Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB ST ZF 24 BDI 16/4 - I/O-Modul
2750730

INTERBUS-ST-Digital-Eingabemodul, 16 Eingänge, 24 V DC, 4-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Zugfederanschluss und Modulelektronik

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

16 digitale Eingänge
Anschluss der Sensoren in 4-Leiter-Technik
Federkraftanschluss in Direktstecktechnik