FLS PB M12 DIO 8/8 M12
-
Dezentrales I/O-Gerät
2736372
Das Stand-Alone-Gerät für PROFIBUS hat 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge, je 500 mA belastbar. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 178 mm |
| Tiefe | 49,3 mm |
| Bohrlochabstand | 168 mm |
| Montageart | Wandmontage |
| PROFIBUS DP | |
| Anschlussart | 2x M12-Steckverbinder B-kodiert |
| Bezeichnung Anschlussstelle | Kupferkabel |
| Polzahl | 5 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s (Automatische Baudratenerkennung) |
| Übertragungsphysik | PROFIBUS DP-konformes Kupferkabel |
| Adressraumbelegung | 1 ... 99, einstellbar |
| Systemgrenzen | |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | 0 |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | 0 |
| Programmierdaten | |
| Eingabeadressraum | 8 Bit |
| Ausgabeadressraum | 8 Bit |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Bit |
| Registerlänge (Bus) | 8 Bit |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Anzahl der Eingänge | 8 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder doppelt belegt |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 13 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Sensorsummenstrom | max. 600 mA |
| Filterzeit | 3 ms |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder doppelt belegt |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 8 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
| Maximale Schaltfrequenz bei Lampennennlast | siehe Datenblatt |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Fieldline |
| Bauform | Blockbauweise |
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Potenziale | |
| Spannungsversorgung UL | 24 V DC |
| Stromversorgung an UL | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UL | typ. 40 mA |
| max. 100 mA | |
| Spannungsversorgung US | 24 V DC |
| Stromversorgung an US | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus US | typ. 10 mA (plus Sensorstrom) |
| max. 500 mA | |
| Spannungsversorgung UA11 | 24 V DC |
| Stromversorgung an UA11 | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UA11 | typ. 6 mA (plus Aktorstrom) |
| max. 4 A | |
| Spannungsversorgung UA12 | 24 V DC |
| Stromversorgung an UA12 | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UA12 | typ. 6 mA (plus Aktorstrom) |
| max. 4 A | |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
| Benennung | UL |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: zur Peripherie | 500 V AC |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2736372 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRI4A2 |
| Produktschlüssel | DRI4A2 |
| GTIN | 4017918939199 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 379.4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 340 g |
| Zolltarifnummer | 85389000 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910 - Bussystem-Kabel 1507243
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910 - Bussystem-Kabel 1507256
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910 - Bussystem-Kabel 1507269
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910 - Bussystem-Kabel 1507272
-
SAC-2P- 2,0-910/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507298
-
SAC-2P- 5,0-910/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507308
-
SAC-2P-10,0-910/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507311
-
SAC-2P-15,0-910/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507324
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,3-910/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507340
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507353
-
SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507366
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507379
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507382
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507395
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507405
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor-/Aktor-Kabel 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507777
-
SAC-M12T/2XM12 PB DP - Bussystem-T-Verteiler 1507780
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Abschlusswiderstand 1507803
Ihre Vorteile
Direkt zugänglicher Adresscodierschalter
Durchgängiger Anschluss über M12-Steckverbinder
Kurzschluss- und Überlastschutz
Diagnose- und Statusanzeigen
SPEEDCON-Schnellverriegelung
Flexible Zuführung der Spannungsversorgung
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen